Feedback

Choose your language

Close

Piab真空输送机

可靠的Piab输送机帮助瓷砖生产商减少停工时间

背景

Euroelettra作为欧洲最具创新力的称量和配料应用自动化系统制造商之一,现面临一项新的考验:为其瓷砖行业客户提供一种高性价比和高可靠性的配料系统。此系统必须能够安全地输送瓷砖生产中常用的细小有色金属氧化物粉末。

解决方案

Euroelettra在设计其配料系统时引入了Piab真空输送机。设计简单的Piab真空输送机能够最大程度地减少停工时间,而且对于历来难以输送的陶瓷粉末,Piab真空输送机也能安全地完成输送。

结果

通过使用维护需求超低且完全封闭的Piab真空输送机,Euroelettra的客户现在每小时可以安全地输送重达2000千克的陶瓷粉末。此外,由于这些输送机能够向配料机均匀地输送粉末,瓷砖成品的颜色一致性也得到改善,从而提高了产品质量。

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们