Feedback

Choose your language

Close

在 Armatec的符合人体工学的 piLIFT®SMART真空提升机

piLIFT®SMART 将帮助 Armatec 员工每天提升 1-2 吨货物,并且不会损伤背部!

背景

Armatec 位于瑞典哥德堡,提供有关水、冷却、加热和处理的智能技术解决方案。该公司的高技能员工使用从多家供应商交付的零部件构建系统。货物有时装箱运至 Armatec 仓库,但箱子较深,以致于员工必须跳进箱中搬运货物。

仓库经理 Anders Carlsson 在 Vaculex® 方面拥有丰富经验,在公司希望改善进货工作环境之际联系 Piab。

解决方案

如今,Armatec 员工无需跳进深箱中搬运货物。相反,他们使用 Piab 的符合人体工程学的真空提升机 piLIFT®SMART 伸入箱中,提升所交付的各种尺寸、形状和重量的物体,并对这些物体进行分类。

piLIFT®SMART 还用于毫不费力地移动空托盘,每个托盘重约 20 kg。由于提升机确保能够搬运重达 40 kg 的货物,因此 piLIFT®SMART 甚至可以提升附有重物的托盘。吊装起重机的尺寸确保可在仓库 65 平方米的空间内进行操作,从而使得提升机能够到达所有必要工作站。

结果

piLIFT®SMART 将帮助 Armatec 员工每天轻松、快速地提升 1-2 吨货物,且不会损伤背部。

piLIFT®SMART 是世界上唯一一款工业 4.0 真空提升机, 具备智能功能,可为操作人员和运营部门提供实时性能信息。得益于服务指示器,维护团队可确保实现最佳操作性能。在智能平台上,可以监控物体的重量、功耗、所提升物体的数量等。 通过基于网页的平台,可实时查看使用数据和/或将其编译成报告。

“在 Armatec,我们致力于可持续发展,而员工身心健康对我们而言至关重要。自投资 piLIFT®SMART 以来,我们的工作节奏更加平稳,损坏的货物也更少。Piab 提升机已将我们的工作环境推向新高度”,Armatec 质量、可持续发展和技术经理 Jens Helgegren 表示。

仓库经理 Anders Carlsson 热情地说道:“piLIFT®SMART 真的很了不起! 它不仅非常易于使用,还安静、智能 — 满足我们的全部需求,我强烈推荐 piLIFT®SMART 解决方案!”

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们