Feedback

Choose your language

Close

Fette压片机与Piab真空输送机的完美结合

Piab为压片机OEM提供“交钥匙”型粉末输送解决方案

背景

 

购买Fette Compacting压片机的客户经常面临同样一个问题:如何将药片粉末高效、安全、卫生地输送至压片机。鉴于真空输送并不是Fette的专攻,客户不得不独自寻求粉末输送解决方案并进行系统集成。即使客户知道Piab真空输送机是其粉末输送的最佳选择,要在保证无粉尘或粉末泄漏的前提下集成两种系统还是会碰到一些难题,而且这一耗时的工程项目本身几乎不会给客户带来任何附加值。

解决方案

Fette Compacting GmbH与Piab AB合作开发了一系列标准的piFLOW® 输送机配置方案,并为Fette Compacting压片机和Piab真空输送机制定了一个标准接口。此接口在设计时引入了料位传感器和呼吸器,确保通过此接口连接的两种设备都能发挥各自的最佳性能。

结果

采用了PiabpiFLOW®系列输送机后,Fette Compacting GmbH现在可以提供“交钥匙”型粉末输送解决方案,扩展了客户的选择空间。这一方案能确保将粉末以无粉尘/余料泄漏的形式安全地输送和卸载至Fette压片机,同时又不会对压片机的可靠性造成影响。经过Fette Compacting GmbH的反复验证,Piab输送机和Fette Compacting压片机结合使用时的系统整体性能得到了充分保证。

附言

Fette FE55压片机和Piab piFLOW®输送机这一对完美组合曾亮相ACHEMA 2012展销会。

Fette Compacting GmbH也凭其新推出的Fette FE55压片机荣获了ACHEMA 2012创新奖。

 

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们