Feedback

Choose your language

Close

All-Fill

Piab联手All-Fill实现更高输送高度

背景

 

All-Fill是一家为全球客户提供独立粉末填充生产线和完整填充生产线的原始设备制造商,现亟需一套定制解决方案,以连续可靠地将精细的化工粉末输送至双头配料称重系统及自动化多头粉末填充系统,要求是该解决方案必须尽可能的简单和易用。

 

鉴于All-Fill的预算有限,Piab为其提供了一台采用了“倒Y式”重力进料溜槽的输送机,将物料分为两个通道输送,这样就不必为每一台填料机都单独配备输送机,大大降低了成本,同时简化了填充生产线的物料输送,因为只需要一条输送线就足够了。

解决方案

piFLOW®f 输送机符合All-Fill项目的应用规格、FDA基本要求并获得了ATEX认证,All-Fill只做了很小的改动就将该输送机完美集成到现有机器设备。 

 

结果

 

实践证明,piFLOW®f输送机能够确保为All-Fill提供填充生产线所需的最低输送性能。

长期以来,All-Fill和Piab一直保持着紧密的合作关系,Piab则凭借出色的输送解决方案在All-Fill的项目中发挥着举足轻重的作用,以积极的企业形象和自信风范成为这一项目的首选合作伙伴。

此次项目的输送高度远远高于All-Fill其他项目的输送高度,而Piab的piFLOW®输送机轻轻松松就满足了这一要求,同时保证了系统的可靠性和易于维护性。而采用单一输送机使压缩空气消耗比预期减少了30%。 此外,piFLOW®输送机还使机械式地面输送设备成为历史,客户无需移动和拆卸设备即可进行操作和维护。

 


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们