Feedback

Choose your language

Close

TNT快递公司的Vaculex TP

TNT快递公司的包裹搬运系统

背景

TNT快递公司是全球最大的快递公司之一,自2016年5月起,联邦快递(FedEx)就完成了对TNT快递公司的收购。TNT快递公司每天能够运输近百万份货物,包括各种文件、包裹,以及码垛货物。该公司在欧洲、中东和非洲、亚太地区和美洲地区提供各种公路运输和空运服务。

TNT公司在因人工搬运工作导致的相关病假和医疗成本方面深受其害。作为全球健康与安全项目的重要内容,挑战在于寻找能够在提升时保持或提高速度和生产力的提升辅助设备。

该提升辅助工具应能处理至少75%以上的包裹。该解决方案还必须对用户友好,并且适合左右手操作。

解决方案

TNT快递公司安装了多台Vaculex® TP,以提高搬运速度和生产效率。 

结果

TNT快递公司安装多台Vaculex®TP后,人员受伤的风险降至最低程度。无论包裹的尺寸或者形状如何,由于其都能够通过真空管搬运机进行轻松操作,因此工作速率和生产效率得以维持不变甚至显著提高。Vaculex® TP真空管搬运机被验证是能够轻松搬运99%的包裹。

运营经理Thomas Engman说道:“Vaculex®是唯一一家能够提供升降系统同时保证原有生产率的承包商。此次合作取得了良好的效果,此后我们可以证实升降机的运行状况比我们的预期结果要好得多。TP非常容易上手,初学者仅需简短的指令即可学会。TP的人机工学优势还包括由于病假减少和康复成本降低导致经济效益显著提高,这反过来又会使其更容易吸引和挽留具有相关资质的员工。“

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们