Feedback

Choose your language

Close

吸盘 F33 FDA

Piab推出F33吸盘帮助运营商提高机器正常运行时间

背景

过去,客户每年都要在塑料碗型卸载机上安装10000个吸盘,为高速谷物填充机补充谷物。现在,客户正在寻找一种新的吸盘,要求新吸盘必须和现有吸盘在规格上保持一致,这样就无需对谷物填充机进行太大的改造;相比现有吸盘,新吸盘价格不能太高,否则得不偿失;最后,新吸盘必须确保足够长的机器正常运行时间。客户现在的吸盘由位于美国俄亥俄州的一家公司提供,由橡胶制成。  

解决方案

Piab的F33 吸盘由FDA认证的柔软的挠性硅树脂制成,且尺寸、高度、外径等参数全部符合客户的应用规格和标准,因此成为了客户塑料碗型卸载机的最佳选择。

结果

过去,客户每年都需要为塑料碗型卸载机安装10000个橡胶吸盘,每次订购1000个吸盘时吸盘的单价是1.08美元(0.95欧元),但平均使用寿命只有22个小时(380000次拾取)。换上Piab吸盘后,实验证明F33吸盘可以确保长达127个小时(2200000次拾取)的无故障运行,并且在实验结束30天后吸盘还能正常工作。此外,客户对谷物填充机也进行了细微调整,彻底解决了吸盘误吸取以及吸取失败的问题,谷物填充机的正常运行时间也提高了25%,节约成本高达30,000-50,000美元(26,300-43,800欧元)。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们