Feedback

Choose your language

Close

位于PostNord Logistik的Vaculex ParceLift

物流运营商采用了更优的人机工学设备,获得了更多的财务收益

背景

PostNord是北欧最大的信件和物流运营商,同时也是全球服务品质和贸易递送的领导者。

在PostNord,他们习惯于手动卸载拖车和集装箱,这会造成操作人员的腰痛和疲劳。主要问题集中在从地平面上拾取重物,再提升至伸缩式输送机的高度,以便运送进自动分拣系统。

现状

之前的搬运情况:手动卸载,吊装到Caljan皮带输送机上 

操作人员:
 2人在进料站

设备:每个进料站有配有1套Caljan皮带输送机。

解决方案

新设置:手动卸载,由Vaculex® ParceLift协助:

操作人员: 1人在进料站

设备:每个进料站有1套Caljan皮带输送机和1套Vaculex® ParceLift提升设备。

结果

通过使用Vaculex® ParceLift,客户可以在卸货时避免繁重的工作和几乎所有的手动提升工作。病假水平降低了10%-15%,已达到正常水平(约5%)。改善的人机工学工作情况,使得操作人员可以在全天保持稳定的工作节奏,提高了生产力及用户的幸福度。肌肉损伤的情况降低了,操作人员对此非常满意。

PostNord现在满足瑞典工作环境部门对健康工作环境的要求。所有PostNord终端站点使用Vaculex® ParceLift进行卸货,并结合Vaculex® TP进行包裹内部终端搬运。

Gunnar Tunmats,使用Vaculex® ParceLift的安全官员和操作人员:“对于这项工作来说,Vaculex® ParceLift是最棒的”。

1.操作人员非常满意
2.没有背部下部疼痛或肌肉劳损。快乐的操作人员 
3.减少病假(10-15%)至正常水平(约5%) 
4.不需要将受伤的操作人员重新安排到轻松的新职位上 
5.没有员工流失。 
6.没有不同种类的劳损 
7.工作在这个岗位,不再需要肌肉的力量,现在,任何人都可以从事这份工作 
8.仅需更少的操作人员。在这个搬运周期中,现在需要一个操作人员而不是两个操作人员在每个饲料输送机上操作。

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们