一家世界知名的家具制造商现在面临严重的生产问题。首先,该制造商在磨削工艺中采用机械式真空泵为转盘提供动力,但转盘夹具常常无法牢固抓取工件。其次,生产系统必须能够胜任多种类型弯曲表面的加工。最后,由于大型集中式机械真空泵的控制系统的真空管道直径较大、可靠性较低,无法为旋转动力头提供足够的真空 — 集中式机械真空泵距离转盘2m,真空软管直径为1 ½”m。
针对客户的需求,Piab提供了分散式节能型真空解决方案。该解决方案为转盘上的每一个旋转动力头都配备了COAX® MIDI Si32-3真空发生管、piGRIP® 吸盘和真空过滤器。Si真空发生管的优势在于能够可靠地补偿旋转动力头的真空泄漏。
Piab解决方案为该制造商带来了一系列优势:采用分散式真空系统后,操作人员在转盘上就可以轻松控制生产系统,由此简化了控制过程,同时降低了进气软管的直径和长度;Piab的一系列真空附件极大地降低了噪音水平,相对于机械式真空泵而言,工作环境得到了大幅度改善;Piab解决方案大幅降低了真空系统成本及能耗,节约幅度分别达到60%和30%;piGRIP®吸盘的高度可调(3 ½ 波纹管至1½管),对各种不规则形状的工件也能高效处理;高刚性波纹管对抓取稳定性的改善也非常可观。