If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Piab piCLASSIC Si32真空泵

piCLASSIC真空泵助力制造商提高零件加工效率

背景

 

客户面临的一大难题是无法获得足够的吸力,以牢固压紧汽车零件。在去除高质量发动机盖、车顶和行李箱盖在成型工艺中产生的溢料时,高精确度至关重要:将汽车零件放置在槽刨机的固定装置中,然后激活真空泵产生真空吸力将零件压紧,然后通过机器人控制的槽刨机修整零件边缘。过去,客户使用的是其他厂家提供的真空泵和PVC吸盘,难以满足高吸力需求,大大影响了生产效率。

解决方案

客户联系了Piab寻求帮助,Piab则在客户的生产车间,凭借旗下广泛系列的专业产品和解决方案展示了如何解决客户面临的种种难题。最终,Piab基于COAX® 技术研发的新型piCLASSIC真空泵以及节能功能赢得了客户的信赖,最终双方达成合作。

结果

Piab以出色的产品的解决方案完美满足了客户的需求:在长时间的槽刨过程中,Piab真空泵都能够精确地关闭,有效降低空气压缩机负载,客户对此非常满意;另外,Piab的真空过滤器也可以避免生产车间中弥漫的碳尘堵塞真空泵,显著降低真空流量损失;最后,Piab真空系统全部采用了相同规格和长度的管件,采用非菊花链方式连接,确保高性能和高生产效率。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们