大型汽车制造商通用汽车(GM)需要一套能够在苛刻环境下安全、高效运行的真空系统,在经过深入研究后,发现分散式真空系统具有众多优势。
分散式真空系统凭借高灵活性大大优化了系统性能。此外,特殊情况下GM生产线还会生产其他类型产品,高灵活性还大大简化了新产品相应阀门和吸盘的集成工作。选择真空系统时,强大持续的真空流量是一个重要考虑因素,而分散式系统能够为每一个吸盘都单独提供真空压力,因此即使某个吸盘损坏或生产线出现故障,其他吸盘仍然会保持强劲的抓取力。
GM发现Piab的分散式真空系统比集中式真空系统的效率高80%,这就意味着巨大的压缩空气节约空间。此外,分散式系统安装简单,维护成本也因此大幅降低。