If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

P6040 main image

P6040气动真空泵帮助家具制造商改善工作环境

背景

Verco是一家位于英国白金汉郡的家具制造商,该公司贯彻实施ECO环保政策,旨在更好地保护环境和降低碳排放。但是,Verco生产车间的打槽机上的电动真空泵运行时会发出高分贝噪音,同时还面临发热量大以及运行和维护成本高昂等问题。因此,Verco亟需一套新型解决方案以降低工作噪音,改善工作环境,节约运营成本。

解决方案

Verco选择采用Piab基于高能效COAX®技术而研发的P6040气动真空泵替代现有的电动真空泵,确保将木材牢固固定在双人床水平打槽机上。P6040气动真空泵运行安静,工作过程中几乎不会产生热量,工作人员也因此拥有了一个安静、舒适、清洁的工作环境。最重要的一点是P6040真空泵仅需极少的能源就可以高效运行,由此大大降低了运营成本。

结果

与电动真空泵相比,P6040气动真空泵具有运行安静、真空度高/真空流量高、真空发生速度快等诸多优势。此外,P6040真空泵还支持客户根据应用要求随时调节进气压力,将循环时间降低到了10%,由此大幅降低能耗,客户也能快速获得投资回报。

“与现在的回热鼓风机相比,Piab真空泵真不愧是简单易用的高性能真空解决方案,更低的能源成本、更小的占地面积、快速安装、低维护,这些都是我们最想要的。”Verco 办公家具公司Mick Pitwell说道。

 


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们