Feedback

Choose your language

Close

Piab VGS™和XLF吸盘

系统2路升级到5路——安全性成倍提升,同时压缩空气节省66%

背景

 

一家提升设备制造商在一项应用中需要面对重型玻璃板的提升问题,在当时采用了一种基于铝制吊架和内置真空通道的压型板系统。然而,不久便出现了问题:磨损的吸盘导致玻璃板频繁掉落,而集中式真空系统又无力弥补漏气和真空丧失问题。

解决方案

考虑到搬运过程中需要排出大量的空气,Piab把之间的CLASSIC系列真空泵替换成了两个VGS™3010 真空泵,每个真空泵都通过T形接头连接到各个吸盘。

结果

 

安装了PiabVGS™3010真空泵后,压缩空气消耗从14 Nl/秒降到了4.7 Nl/秒,削减幅度高达66%。

同时,分散式的新系统显著提高了安全性和可靠性:即使某个VGS™吸盘磨损,玻璃板也不会掉落;Piab真空开关始终保持在稳定的真空度,当其接收到来自吊架的“准备就绪”信号时,系统的嵌入式排气阀便会开始高性能工作,安全性从过去的2倍提升到现在的5倍,完全满足制造商要求。

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们