Feedback

Choose your language

Close

Promatech

柔性机器人解决方案为客户节省20%的生产时间

背景

Promatech LLC是一家机器人系统集成商,现需要设计一种用于搬运重型瓦楞纸板箱的自动化解决方案,以彻底解决压力损耗问题,同时降低成本,改善工作场所安全。

解决方案

Promatech LLC通过采用Piab的创新性抓具系统实现了更可靠、更高效的搬运。系统中部署了9个真空装置(VGS)™3010,使用了DURAFLEX®吸盘,并集成了COAX®真空发生管。DURAFLEX®吸盘凭借对多孔、疏松材料和粗糙表面的出色抓取性能,为产品的可靠搬运提供了最佳保证。

结果

自从安装了Piab VGS™3010抓具系统,Promatech的生产时间便缩短了20%。此外,VGS™3010抓具系统的紧凑设计使其能够以更小的占地空间提供更安全的工作环境,为各行业的员工带来福利。

 


相关产品

解决方案

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们