Feedback

Choose your language

Close

Piab 摩擦吸盘

Piab 摩擦吸盘帮助Electrolux节约50%的维护成本

 

 

 

背景

位于瑞典穆塔拉市的Electrolux工厂为客户生产和提供高质量的大型精密家用电器,零件的契合度对于产品质量来说十分重要。因此,在各个冲压流程中运送金属板的稳定性就显得尤为重要。

Electrolux 发现使用现有的丁腈橡胶吸盘抓取油性金属板的效果并不理想,而且拉制油还会大大缩短吸盘的使用寿命。例如,在紧急情况下停止整条冲压生产线时,金属板光滑的表面以及运动突然减速都会导致机器人无法牢固抓紧金属板,此时必须要清空生产线才能重新启动,这造成了大量的时间浪费,并严重影响了生产效率。

解决方案

采用Piab摩擦吸盘后,Electrolux提高了生产效率,即使在紧急停工时,机器人手臂也一直牢固地抓紧金属板。

结果

除了能够牢固抓取金属板,Piab新型摩擦吸盘的使用寿命也是丁腈橡胶吸盘的好几倍。

随着紧急停工、维护和重新启动冲压生产线的成本大幅降低,生产效率明显提高!此外,老式吸盘一旦接触到拉制油就会迅速老化和损坏,而Piab的新式吸盘却可以应对自如,丝毫不受拉制油影响!

客户还提到吸盘在生产线上使用6个月后还和新安装时一样稳固,从经济角度来看,这为客户节约了将近50%的真空维护成本。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们