一家制造商在硬纸板上生产厨房家具专用高压胶合板(HPL)时,需要搬运经过胶合板压机加工过的中密度纤维板(MDF)。中密度纤维板具有多种尺寸(2000x1000 mm至4100x1300 mm),最大重量为130kg。该公司现在希望通过部署自动化码垛系统,以提高生产效率,同时还无需从其他生产区域借调工作人员。但是,公司面临的最大问题是中密度纤维板非常脆弱,涂胶还未固化,发生任何意外都会导致巨大的经济损失。此外,以往的经验还显示真空度过高时,吸盘可能会导致纤维板表面出现气泡。
对此,Piab建议采用大量低真空度 (30 -kPa) 吸盘组成一个大面积表面,确保安全高效地搬运中密度纤维板。该表面包括两个环路,无论板材面积大小,第一个环路都由4个F50-2吸盘组成,而第2个环路则包括43个F50-2吸盘,并配备锥形阀满足大型板材搬运要求,在不影响安全性的前提下提高应用灵活性。
提升吊架则分为两个真空回路,每个真空回路都配备一个具有节能功能的M50L真空泵,为整个系统提供真空压力。即使压缩空气压力下降,工作人员也有充分的时间将板材下降到地面,避免板材掉落。
在部署了Piab提供的搬运解决方案后,该公司的胶合板压机输出效率提高了30%。此外,再也无需从其他生产区借调工作人员,这反过来也保证了其他生产任务人力充足,进一步提高了生产效率。