Feedback

Choose your language

Close

A&Z tablet press

Piab自动化真空输送方案成功克服制药行业苛刻的垂直空间限制

背景

阿斯利康制药公司位于纽约州长岛,致力于研发、生产和提供高质量非处方药和营养品。在将片剂和粉末类相关药品输送到混合器、磨粉机、压片机和成型填充密封机这一应用中,阿斯利康制药需要快速输送大容量产品,并最大限度降低换线需求。在生产线翻新和扩大生产规模时,阿斯利康制药需要一套能够快速、高效地将药品粉末输送到相应生产流程的输送系统,面临的两大挑战分别是空间和垂直高度限制。此外,工作环境(减少/消除手动操作,最大限度消除粉尘和噪音)、系统可靠性和维护需求也是阿斯利康制药关注的重点。最后,阿斯利康制药还希望以标准化输送解决方案满足各个生产过程的应用要求。

 

 

 

解决方案

Piab在欣厄姆的实验室进行了多项测试,以验证输送系统的性能和分层情况,最终测试结果非常理想。阿斯利康制药也在自己的生产车间进行了为期30天的测试,进一步验证了Piab的测试结果。

  • (2) 套piFLOW®premium输送机,配备400型真空泵和控制装置,进行混合器进料。
  • (4) 套piFLOW®premium 输送机,配备200型真空泵和控制装置,用于磨粉机进料。
  • (3) 套piFLOW®premium输送机,配备200型真空泵和控制装置,用于压片机进料。
  • (2) 套piFLOW®premium 输送机,配备100型真空泵和控制装置,用于垂直成型填充密封机进料。
  • 配备各种附件,例如进料管、过渡连接件和控制装置。

结果

Piab的自动化真空输送方案完美满足了客户生产车间的空间和垂直高度要求,同时大大降低了车间粉尘和生产噪音,与之前的解决方案相比极大地改善了工作环境。此外,更高的运行可靠性和更低的维护需求也是阿斯利康制药选择Piab作为合作伙伴的重要原因。


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们