北欧航空公司是位于斯堪的纳维亚半岛领先的航空货运公司,能够提供覆盖斯堪的纳维亚全境范围的700架货运航班。北欧航空的搬运商已经独立为一家单独的公司,命名为Spirit航空货物搬运公司。Spirit航航空货物搬运公司(Spirit)是斯堪的纳维亚最大的航空货物搬运公司。
北欧航空公司/Spirit航空公司已经找到一种可最大限度减少受伤风险,同时提高生产力的提升辅助设备。货物搬运工作往往意味着艰难的工作,带着伤病离职,赔偿请求和其他问题都源于此。北欧航空公司/Spirit航空公司已经找到一种可最大限度减少受伤风险,同时提高生产力的提升辅助设备。
北欧航空公司/Spirit航空公司手动装卸货物的所有工作场所均配备了Vaculex® TP真空管搬运机。
Vaculex TP真空管搬运机可以使工作人员轻松搬运各种货物,其高工作速率可以使各种货物能够更加快速的搬运,同时将繁重起重工作或不良姿势造成的人员受伤风险降至最低程度。
Vaculex® TP被验证是能够轻松搬运90%以上重量高达45kg/100磅的货物。
瑞典斯德哥尔摩Spirit航空公司仓储经理Karl-ÅkeLibell表示:“我们长久以来一直试图找到一种提升辅助装置,以取代繁重危险的人工操作。我们曾经尝试过其他几种设备,但是无一例外都失败了。不过Vaculex®提供了一种现实可行的空运货物搬运系统。无论是从项目测试,还是到安装启动,我们在上述所有阶段都能够与Vaculex®开展友好的合作。Vaculex® TP显著提高了我们的运营效率。升降机易于上手,其操作非常快速和灵活。所有人员在我们开展所有培训和介绍说明前,都能够自发地开始使用这些装置,这给我们留下了深刻的印象。我强烈推荐其它货运搬运公司也都采用Vaculex®产品。”