Feedback

Choose your language

Close

Q快速释放阀、真空发生器和吸盘

Piab吸盘有效降低停工时间、避免蛋糕掉落并显著提升生产效率

背景

 

一家大型休闲食品公司倒闭后,另一家市场竞争公司接管了它的业务品牌以及大量生产设备,并认为这无疑是自己抢占市场,全方位改善生产运营的最佳契机。其中最需要改进的是位于生产线末端的码垛机器人:在生产线末端,装配了175个吸盘的8台的码垛机器人每周7天、每天24小时将盒装蛋糕按顺序装载到货盘上,然后才能交付给零售商。码垛效率直接影响着生产效率,而真空系统和吸盘则决定了码垛效率。在过去,由于真空系统和吸盘性能不佳,这家公司不得不降低生产速度,这样才能避免码垛过程中出现蛋糕掉落。另外,175个吸盘全部都是同一种型号,无法满足机器人搬运不同尺寸蛋糕盒的需求。

解决方案

要解决码垛过程中出现的问题,该公司需要的是分布式真空泵而不是运行噪音大的集中式机械真空泵。Piab的COAX® 真空泵具有出色的真空性能,而配备大气压快速释放阀 (AQR) 的Piab吸盘则支持快速零件释放,是该公司生产线升级以及缩短生产循环时间的最佳选择。此外,Piab吸盘应用于码垛机进行蛋糕盒快速拾取和放置时还能够确保蛋糕不会掉落,并具有超长使用寿命,这也是Piab赢得该公司信赖的重要原因。

 

结果

Piab走访了这家公司的多处工厂并进行了多次应用试验,这家公司负责人也亲自拜访了Piab的区域销售经理,最终双方达成合作:Piab为这家公司提供了52mm and 75mm BX 两种规格的真空吸盘,用于搬运瓦楞状材料。Piab吸盘产品价格经济,持久耐用(使用寿命可延长4个月),能够帮助用户有效降低运营成本。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们