Feedback

Choose your language

Close

Value Line® 真空吸盘提升纸箱

Piab产品帮助国际包装行业OEM厂商显著提高机器人工作效率并降低运营成本

背景

包装行业中一家大型OEM厂商一直以来都采用人工方法手动装载纸箱,费时费力,因此亟需开发一台自动化机器,以便快速、高效地装载盛有可可粉的纸箱。OEM厂商在部署了一台机器人后又面临另一个问题,即如何选择合适的工具来搬运纸箱。出于对Piab先进技术产品以及丰富的真空应用知识的信赖,OEM厂商联系了Piab寻求帮助,要求主要有两点,第一是Piab产品要确保机器人能够在短短5s的循环时间里安全拾取1-2kg重的纸箱,第二是希望最大限度降低成本,简单说就是“物美价廉”。

解决方案

OEM厂商先后测试了多款产品,最终选择了18个Value Line® VL60BXValue Line® VL60BX吸盘和1台piCLASSIC真空发生器:Value Line®系列产品具有超高性价比和出色性能,BX型吸盘在拾取和搬运瓦楞纸箱时还能够提供真空度补偿;piCLASSIC真空发生器则搭载了3个COAX® Xi真空发生管和1个真空过滤器,可以提供超高真空流量,具有更快速的响应时间,是OEM厂商纸箱装载应用的最佳选择。

 

结果

OEM厂商最终实现了自己的目标,不仅显著提高了生产效率还大幅降低了应用成本以及事故率,大大改善了工作人员的工作环境。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们