Feedback

Choose your language

Close

Piab输送机可以使用哪些过滤器?

Piab可以提供三种过滤器供客户选择。

折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。

折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。

Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们