Feedback

Choose your language

Close

Value Line®

Value Line®系列产品包含吸盘和真空发生管。Value Line系列吸盘专为基础/标准工业应用而设计,拥有长长的超薄唇边,即使在具有轻微褶皱的表面(例如瓦楞纸板)上也能确保出色的密封性能。Value Line®系列真空发生管则提供三种设计可选,分别是可直接安装在真空吸点附近软管上的传统直插式设计;支持快速排气的T型设计;铝质模块型设计。T型真空发生管还可用于洁净室应用,而铝质模块型真空发生器则可轻松集成到一系列广泛的现有真空系统中。Value Line®系列产品的典型应用包括撑箱机、金属成型应用(激光切割、水射流、打孔等)中的金属板装载/卸载机或分拣机,以及从高温模具中移除注射成型零件。


teaser_VL-cups
吸盘 Value Line®
Value Line®系列吸盘适用于基础/标准工业应用,具有超高性价比以及出色的密封性能。
VL_top_nov15
真空发生管
Value Line系列真空发生管小巧轻便并配备了推入式接头或螺纹接头,与同等规格的竞争者产品相比可节约最高30%的能源
node_VL_accessories
附件 Value Line®
Value Line®附件

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们