Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving,

60462
   比较产品
  • Integrated Energy Saving device, results in a large air-consumption reduction.
  • Recommended for sealed or almost sealed applications.
  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa.
  • Available with 1 to 3 COAX® Xi40 three-stage cartridges.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.
公制   英制
概述
物料 CuZn, NBR (FKM), PA, POM, SS, Al
Noise level 64 – 69 dBA
Temperature -10 – 60 °C
真空计重量 50 g
Weight 600 – 630 g
消音器重量 120 g
性能
最大进气压力 0.7 MPa
Feed pressure, optimum 0.45 MPa
最大真空度 95 -kPa
气动参数
kv 7.8 Nl/s
使用寿命(循环次数) 10000000 cycles
内部容积 140 cm³
信号功能
迟滞 12 kPa
进气压力 耗气量 真空流量 (Nl/s) @真空度 (-kPa) 最大真空度
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0.45 3.66 11.8 6 4 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06 95
进气压力 耗气量 排气时间 (s/l) 真空度 (-kPa) 最大真空度
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0.45 3.66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1 95
点击图例中的文字链接,显示/隐藏图例文字
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
配置/订购
支持
Training (4)
    • 真空泵

      • 该真空泵采用的是什么规格的端口,我对端口的螺纹类型不是很了解?
        • 网页未提供真空泵端口和螺纹规格,请登录Piab网站下载数据手册,了解详细信息。

      • 气动真空泵的能耗大于机械真空泵吗?
        • 与机械真空泵相比,气动真空泵运行确实消耗了更多的能源。但是,大多数真空应用都需要进行间歇性吸料和卸料,而气动真空泵可以在一个应用循环中可以轻松开关,这样总体计算下来,气动真空泵的能耗就小于机械真空泵。

      • 如何设置真空度?
        • 在吸盘提升应用中,真空度不能大于实际需求。Piab建议最佳真空度为60-kPa (18- inHg),真空度高于实际需求会导致系统消耗过多的能源,导致能源效率低下。

      • 如何选择最合适的COAX®真空发生管?
        • 请使用真空泵选型指南选择最符合您应用需求的COAX®真空发生管。在选型指南中,MICRO、MINI和MIDI代表真空发生管的规格和容量,其中MICRO为最小规格,MIDI为最大规格。每种规格均具有相应特性,Si代表超高真空流量,Xi代表超高真空度,Bi/Pi代表低进气压力/压缩空气进气压力波动,Ti代表耐脏污设计。

      • 什么是COAX®?
        • COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案,而Piab基于多级真空发生技术的COAX® 真空发生器比传统真空发生器更高效、更可靠,体积也更为小巧。藉此,Piab能够为客户提供更加灵活高效的模块化真空系统:真空流量比传统系统高三倍;实现更高真空发生速度和可靠性的同时显著降低了能耗。此外,COAX®真空发生器具有多种规格(MIDI、MINI、MICRO)和型号(Bi、Pi、Si、Ti、Xi),在高(低)进气压力下都能够确保出色性能,满足各种应用要求:采用COAX®真空发生管技术的真空发生器的进气压力范围为0.17到0.60 Mpa。

      • 为什么要使用气动真空泵而是不是机械真空泵?
        • 真空发生管没有活动部件,因此几乎不需要任何维护,具有最大的运行可靠性,此外,真空发生管无论在体积还是在重量上都有很大优势,能够部署在吸点和真空应用附近,这也在一定程度上降低了损耗。与此相反,机械真空泵运行噪音大,还会发热,因此只能安装在隔热室中。

      • 为什么要选用VGS真空抓具系统?
        • 真空系统应用中最常见的问题是真空源和吸点之间的连接问题,例如又长又细的软管。而在VGS真空抓具系统将真空源和真空吸点集成在一体,由此最大限度缩短了连接距离,降低了系统能耗。

      • 为什么要在系统中集成真空发生器?
        • 真空系统应用中最常见的问题是真空源和吸点之间的连接问题,例如又长又细的软管。而在系统中集成真空发生器,您就可以将真空源部署在吸点附近,由此最大限度缩短了连接距离,降低了系统能耗,实现最紧凑的应用解决方案。

      • 真空泵提供哪些质保服务?
        • Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:

          • 真空泵享五年质保服务(附件和控制装置除外)。
          • 其他产品在规定的使用寿命期间内享一年质保。

          一般质保原则:

          • 用户遵从Piab 手册中的注意事项、维护和控制说明,正确使用Piab 产品,则Piab 对产品之制造工艺和制造材料提供质保服务。
          • 对于退还至Piab 并享质保服务之故障产品Piab 可免费予以更换或维修。
          • Piab 对故障产品维修工作的执行地点享有自由裁量权:退还至 Piab 进行或在客户当地进行(在客户处进行维修工作时由Piab 支付相关费用)。
          • 易损零件如滤芯、密封件,软管等不享质保服务。
          • Piab 对由于不良产品造成的后续损失不承担任何质保责任。
      • 已有一台Piab真空泵,现在需要一些备件,该如何订购?
        • 首先请登录Piab网站,从主页上下载手册,了解各种备件的订货货号。

      • 应如何对真空泵进行维护?
        • COAX®多级真空发生管采用了特殊设计,内部无活动部件,因此几乎无需任何维护。

      • 与单级真空发生管相比,多级真空发生管有哪些优势?
        • 单级真空发生管是为高真空流量或高真空度应用而设计的,而COAX®多级真空发生管则配备了各种类型的喷嘴,因此能够同时提供高真空流量和高真空度。此外,在实现相同的性能时,多级真空发生管的能耗更低。

      • 在搬运不同物体并且各个物体所需真空度都不相同的情况下,应如何设置真空度?
        • 使用COAX®多级真空发生管时,您可以通过调节压缩空气进气压力来调节最大真空度。在设置所需真空度后,piSAVE optimize可以相应调节进气压力,确保压缩空气耗气量始终符合实际需求。另外,您还可以使用piSAVE optimize能源计算器计算节能效果。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们