Feedback

Choose your language

Close

分布式真空发生器

piINLINE®和piSTAMP是小型轻量化分布式真空发生器,基于Piab COAX®专利技术或新型STX技术(可选)提供最出色性能。 除此之外,piINLINE®plus还是第一款真正集成了自动化释放机构的直插式(压缩空气-真空)真空发生器。与竞争对手提供的同等规格的直插式单级真空发生器相比,Piab piINLINE®与piSTAMP在提供更出色性能的同时分别能够降低40-50%和25%的能耗。分布式真空发生器广泛应用于汽车制造和冲压应用、电子元器件/半导体拾取和放置应用、专用包装设备、注射成型自动化和金属成型机(例如折弯、穿孔和激光切割等)卸载/装载应用。


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们