进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.32 |
0.44 |
1.4
|
0.6
|
0.44
|
0.27
|
0.19
|
0.14
|
0.1
|
0.06
|
0.03
|
0
|
90 |
0.6 |
0.44 |
1.34
|
0.73
|
0.55
|
0.35
|
0.23
|
0.17
|
0.13
|
0.08
|
0
|
0
|
75 |
0.5 |
0.46 |
1.43
|
0.7
|
0.5
|
0.33
|
0.19
|
0.15
|
0.11
|
0.07
|
0.045
|
0.011
|
94 |
0.6 |
0.79 |
1.6
|
1
|
0.5
|
0.41
|
0.36
|
0.28
|
0.17
|
0.05
|
0.01
|
0
|
83 |
0.6 |
0.54 |
1.45
|
0.79
|
0.53
|
0.42
|
0.3
|
0.16
|
0.11
|
0.08
|
0.01
|
0
|
93 |
进料压力 |
空气消耗量 |
达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.32 |
0.44 |
0.08
|
0.23
|
0.49
|
1
|
1.7
|
2.6
|
3.9
|
6.3
|
0
|
90 |
0.6 |
0.44 |
0.1
|
0.25
|
0.48
|
0.8
|
1.3
|
2.3
|
4.6
|
0
|
0
|
75 |
0.5 |
0.46 |
0.09
|
0.26
|
0.5
|
0.9
|
1.5
|
2.2
|
3.4
|
5.2
|
8.8
|
94 |
0.6 |
0.79 |
0.06
|
0.17
|
0.37
|
0.65
|
1
|
1.4
|
2.4
|
9
|
0
|
83 |
0.6 |
0.54 |
0.09
|
0.24
|
0.45
|
0.7
|
1.2
|
1.9
|
3
|
4.7
|
8.6
|
93 |
进料压力 |
空气消耗量 |
Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
0.44 |
1.78
|
1.47
|
1.16
|
1.1
|
1.03
|
0.95
|
0.86
|
0.8
|
0.75
|
0.66
|
75 |
0.6 |
0.79 |
1.87
|
1.635
|
1.4
|
1.365
|
1.33
|
1.225
|
1.12
|
1.03
|
1.03
|
1.03
|
83 |
0.6 |
0.54 |
1.8
|
1.55
|
1.3
|
1.2
|
1.1
|
1.04
|
0.98
|
0.85
|
0.84
|
0.79
|
93 |
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。