Piab真空泵/真空发生器基于COAX®专利技术研发而成,凭借出色性能成为了市场领导者. COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案,而Piab基于多级真空发生技术的COAX®真空发生管比传统真空发生器更高效、更可靠,体积也更为小巧。藉此,Piab能够为客户提供更加灵活高效的模块化真空系统:真空流量比传统系统高三倍;实现更高真空发生速度和可靠性的同时显著降低了能耗。此外,COAX®真空发生管具有多种规格(MIDI、MINI、MICRO)和型号(Bi、Pi、Si、Ti、Xi),在高(低)进气压力下都能够确保出色性能,满足各种应用要求:采用COAX®真空发生管技术的真空泵的进气压力范围为0.17到0.60 Mpa。
Piab集成模块式真空发生器是基于COAX®真空发生技术而研发的气动型多级真空发生器,并集成了控制装置和一系列特殊功能,例如开关阀、吹气阀、真空开关和节能功能等,支持客户自由配置,满足特定系统的控制需求。
piINLINE®和piSTAMP – 分布式真空发生器广泛应用于汽车制造和冲压应用、电子元器件/半导体拾取和放置应用、专用包装设备、注射成型自动化和金属成型机(例如折弯、穿孔和激光切割等)卸载/装载应用。
VGS™是Piab集各种吸盘和基于COAX®专利技术的真空发生器于一体的真空抓取系统,具有分布式真空系统经济高效、运行可靠等优势,同时能够大幅简化真空系统的选型和简化工作,为客户提供更多便利。
COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。
Piab piCLASSIC系列真空泵都采用标准设计,包括小型芯片泵和大容量泵,且大部分真空泵内置了COAX®真空发生管,能够提供高于传统真空泵三倍的真空流量,帮助您在提高速生产速率和可靠性的同时,降低能耗。
piSECURE真空发生器集成了COAX®真空发生技术以及自动节气功能,是具有超高安全性、能源效率最高的密封材料搬运解决方案。piSECURE真空发生器配备了一个止回阀,能够确保系统始终保持高真空度,而集成节能功能则使真空泵几乎无任何能源损耗。
Piab耐化学性真空泵基于Piab传统真空泵研发,适用于化学工业以及化学侵蚀性环境下应用。
与同等规格的传统单级真空发生器相比,真空性能更为出色
Piab为您提供种类齐全的产品以完善、强化或升级您选用的真空系统。