完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

PUR软管

Hose PUR
  • 软管符合EU 指令10/2011和2015/174。
  • 软管符合FDA标准。
  • 软管支持和兼容空气和所有类型的烟气,能够安全输送粉尘和粉末,同时还适用于具有磨蚀性的物料。
  • 光滑内壁,实现最佳流量。
  • 软管具有防静电特性(<10^9 Ω)和导电性,符合ATEX 2014/34/EU标准。

产品


Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们