Feedback

Choose your language

Close

Premium – piFLOW®p SMART

piFLOW®p SMART 是一个独立系统,使用机器自主学习软件和复杂的算法运行应用程序,以达到最大的输送材料容量。为了达到最大的材料容量,系统中集成了一个补气单元。如果输送管道中有高于 8 米的垂直提升管道,则 Piab 将提供一个管道清空单元,以防止管道堵塞。所有的真空输送功能均由电气控制单元 ECU-15S 及其软件控制。


teaser_piFLOW®p SMART
piFLOW®p SMART
在每一个新的输送循环内,piFLOW®p SMART 都会向您证明其优越性能,通过机器学习来自动配置和调整参数,使输送一直处于一个正确的状态中。
teaser_ElectricalControls
附件 piFLOW®p SMART
Piab提供的各种附件有助于您的真空输送机发挥最佳性能。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们