Feedback

Choose your language

Close

食品级 - piFLOW®f

piFLOW®f输送机广泛应用于食品级应用,它占用空间小,又具有大吞吐量,是无尘输送或低维护应用中替代机械输送机的最佳选择。此外,基于COAX®技术的真空泵高效节能,也是它的另一大优势。piFLOW®f输送机产能最高达4吨/小时。 Piab食品级输送机的不锈钢机身(ASTM 304)和密封件可以直接接触所输送物料,符合FDA极高的卫生要求,是工业食品级应用的理想选择。此外,Piab输送机ATEX防尘认证。 piFLOW®p和PIFLOW®t是ATEX认证的气体。所有型号的输送机都可选气动真空泵(真空发生管驱动)或机械泵


teaser_piFLOW®f
piFLOW®f
piFLOW®f输送机广泛应用于食品级应用,是无尘输送或低维护应用中替代机械输送机的最佳选择。piFLOW®f输送机产能最高达4吨/小时。所有型号的输送机都可选气动真空泵(真空发生管驱动)或机械泵
teaser_Filters_f&i
真空输送机备件 piFLOW®f
Piab真空输送机高度可靠,维护需求超低。然而,有些零件还是需要定期地更换以保持输送机的最高生产效率。
teaser_Feeding-piFLOWi-f
附件 piFLOW®f
Piab提供的各种附件有助于您的真空输送机发挥最佳性能。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们