Feedback

Choose your language

Close

PUR软管

Hose PUR
  • 软管符合EU 指令10/2011和2015/174。
  • 软管符合FDA标准。
  • 软管支持和兼容空气和所有类型的烟气,能够安全输送粉尘和粉末,同时还适用于具有磨蚀性的物料。
  • 光滑内壁,实现最佳流量。
  • 软管具有防静电特性(<10^9 Ω)和导电性,符合ATEX 2014/34/EU标准。

产品


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们