Feedback

Choose your language

Close

Angle adapter G1/2"–M8, 3150054

9798

产品货号 3150054

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Angle adaptors facilitate vacuum connections when space and headroom are limited.
  • Can also be used as T-connectors.
公制   英制
概述
物料 PA, SS, 丁腈橡胶
Temperature -40 – 110 °C
Weight 120 g
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们