Feedback

Choose your language

Close

Suction cup extension SE16, 0200459

67647

产品货号 0200459

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).
公制   英制
概述
物料 PA, Al
Temperature -20 – 60 °C
Tightening torque 7 – 15 Nm
Weight 25 g
机械参数
作用距离/冲程 50 mm
Load, max. 40 kg
最大水平负载 61 N
最大垂直负载 87 N

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们