Feedback

Choose your language

Close

Level compensator LC12-F0525, M5 female, stroke 25, 0127105

LevelCompensators-LC

产品货号 0127105

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
公制   英制
概述
物料 SS, Al
Temperature 0 – 60 °C
容积 0.22 cm³
Weight 23 g
尺寸
长度 5.5 mm (B)
长度2 17 mm (C)
长度3 44 mm (D)
长度4 8 mm (F)
长度 5 5,5 mm (G)
长度 6 4 mm (L)
长度 7 94 mm (R)
螺纹 M5 in
螺纹2 M5 in (H)
螺纹3 M12x1 in (S)
宽度 10 mm (M)
宽度2 15 mm (N)
宽度3 10 mm (P)
机械参数
作用距离/冲程 25 mm
弹簧常数 0.12 N/mm
Spring force 2 – 5 N

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (2)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们