Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息

Piab

Level compensator LC20-F1450, G1/4" female, stroke 50, 0124957

LevelCompensators-LC

产品货号 0124957

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
公制   英制
概述
物料 SS, Al
Temperature 0 – 60 °C
容积 4.1 cm³
Weight 90 g
尺寸
长度 10 mm (B)
长度2 23 mm (C)
长度3 82,5 mm (D)
长度4 15 mm (F)
长度 5 10 mm (G)
长度 6 6 mm (L)
长度 7 170,5 mm (R)
螺纹 G1/4" in (A)
螺纹2 G1/4" in (H)
螺纹3 M20X1.5 in (S)
宽度 16 mm (M)
宽度2 24 mm (N)
宽度3 16 mm (P)
机械参数
作用距离/冲程 50 mm
弹簧常数 0.14 N/mm
Spring force 4.3 – 11.4 N
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2017 法律政策

    关注我们

    联系我们