Feedback

Choose your language

Close

Vactivator V18/20, 0129516

65661

产品货号 0129516

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Actuated by vacuum only
  • Automatic extension and retraction,
  • Self-adjusting stroke, the piston with a suction cup returns home as soon as it seals off the object
  • Suction cup ordered separately
  • Simple solution for high picking speed
  • Easy installation
  • Designed for millions of cycles under normal industrialconditions
公制   英制
概述
物料 Iron, FE, CuZn, POM, SS, Al, 丁腈橡胶
Temperature 10 – 40 °C
Weight 90 g
性能
Vacuum 30 – 100 -kPa
气动参数
流量 0.5 Nl/s
机械参数
作用距离/冲程 20 mm
通孔直径 18 mm
最大垂直负载 4.9 N

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
白皮书 (1)
Training (4)
Youtube视频 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们