Feedback

Choose your language

Close

Fitting G1/2" female Al, with cone valve, 0101831

Fitting 110-AL

产品货号 0101831

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
    公制   英制
    概述
    物料 CuZn, SS, Al, 丁腈橡胶
    Temperature -20 – 90 °C
    Weight 198 g
    接头
    接头尺寸 1/2"
    接头类型 内螺纹
    接头类型 G螺纹

    外形尺寸

    请登录注册 查看外形尺寸图

    支持
    CAD文件
    请使用台式机下载CAD文件。
    数据表
    手册 (1)
    证书 (2)
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
          • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

      请求报价

      请登录 或 注册 申请报价

      Piab AB © 2020 隐私声明

      关注我们

      联系我们