Feedback

Choose your language

Close

Ball joint fitting G3/8", locking, 0110636

49374

产品货号 0110636

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Fitted to a suction cup to avoid bending stress.
  • Non-leaking design to work with Vacuum Check Valve and Vacustat.
  • Available in a loose-fit, a locking version or one with 5° movement.
公制   英制
概述
产品编号(备选) 01.10.636
物料 Zn, CuZn, SS, 丁腈橡胶
Temperature -30 – 70 °C
Weight 348 – 393 g
机械参数
最大抗弯扭矩 245 Nm
最大垂直负载 2250 N
角运动位移 ±20 °

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图


附件
产品货号
Adapter fitting G3/8" male x 3/8" NPT male 0121240
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们