Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup U20-2P Polyurethane 50, 1/8" Male, 0205722

0205722

产品货号 0205722

   比较产品
  • Long life time suction cup
  • Suitable for several book binding applications
  • Easy to handle different paper qualities due to the possibilities to order the U20-2P in three different shore
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
公制   英制
概述
Curve radius 9 mm
Movement, vertical max. 5 mm
应用 撑袋/薄纸 – 薄衬纸/薄膜
物料 PU50型聚氨酯, Al, 丁腈橡胶
吸盘型号 U-P
吸盘形状 通用型吸盘
容积 0.7 cm³
Weight 4.2 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 22.9 mm
Outer diameter 20.5 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 3 N 1.5 N
60 -kPa 10.5 N 3 N
90 -kPa 14 N 6 N
材料
PU50型聚氨酯
颜色 透明蓝色
硬度 50 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU50型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们