Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U2 Conductive silicone, M2.5 male, 3250080SC

3250080SC

产品货号 3250080SC

   比较产品
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
  • Suction cups of conductive silicone are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
公制   英制
概述
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 0.1 mm
应用 电子/半导体
物料 导电硅树脂
吸盘型号 U
吸盘形状 通用型吸盘
容积 0.003 cm³
Weight 0.012 g
接头
接头尺寸 M2.5
接头类型 外螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 9 mm
Outer diameter 2.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力
20 -kPa 0.03 N
60 -kPa 0.1 N
90 -kPa 0.15 N
材料
导电硅树脂
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -55 – 230 °C
材料电阻
导电硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting M2.5 male 3250084
Suction cup U2 Conductive silicone 3150284SC
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    关注我们

    联系我们