Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter, 0101806

0101806

产品货号 0101806

   比较产品
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
公制   英制
概述
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 6 mm
应用 塑料注塑成型零件
物料 硅树脂
吸盘型号 U
吸盘形状 通用型吸盘
容积 12 cm³
Weight 10 g
接头
接头尺寸 1/4"
接头类型 外螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 32.5 mm
Outer diameter 51.4 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 35 N 20 N
60 -kPa 73 N 37 N
90 -kPa 92 N 44 N
材料
硅树脂
颜色 红色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
备件
产品货号
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Suction cup U50-2 Silicone 0101151

附件
产品货号
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC 0101150
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
白皮书 (1)
Training (4)
    • 吸盘

      • DURAFLEX®是什么?
        • DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。

      • PIAB吸盘应如何储存?
      • 该如何选择最合适的吸盘?
        • 首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。

      • 该如何准确计算提升力?
        • 提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。

      • 有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们