Suction cup U30 Nitrile-PVC, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101413
- Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
- Also used for concave objects.
公制 英制
概述
Curve radius |
20 mm |
Movement, vertical max. |
3.5 mm |
应用 |
塑料注塑成型零件, 干燥钣金 |
最大泄漏流量 |
0.06 Nl/s |
物料 |
丁腈橡胶改性PVC |
吸盘型号 |
U |
吸盘形状 |
通用型吸盘 |
Valve restriction |
0.7 mm |
容积 |
2 cm³ |
Weight |
1.8 g |
接头
接头尺寸 |
1/8" |
接头类型 |
外螺纹 |
接头类型 |
G螺纹 |
接头选件 |
双流量控制阀, 过滤网 |
尺寸
高度 |
21.7 mm |
Outer diameter |
32 mm |
性能 - 提升力
|
 |
 |
20 -kPa |
12 N |
7.8 N |
60 -kPa |
25 N |
9.8 N |
90 -kPa |
30 N |
11 N |
材料
|
丁腈橡胶改性PVC |
颜色 |
黑色 |
硬度 |
50 °Shore A |
Temperature |
0 – 90 °C |
材料电阻
|
丁腈橡胶改性PVC |
酒精 |
++ |
浓酸 |
+ |
乙醇 |
N/A |
水解作用 |
++ |
甲醇 |
N/A |
油 |
+++ |
氧化 |
++ |
汽油 |
+++ |
耐磨性 |
+++ |
气候&臭氧 |
++ |
备件
|
产品货号 |
Suction cup U30 Nitrile-PVC |
0101146 |
附件
|
产品货号 |
Suction cup U30 Silicone |
0101147 |
Fitting M5 female, with dual flow control valve |
3251001 |
Fitting M5 female |
3250003 |
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter |
0101152 |
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve |
3251004 |
Fitting G1/8" male/M5 female, PA |
3150196 |
Fitting G1/8" male/M5 female |
3250004 |
Fitting G1/8" male, with mesh filter |
3250085 |
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve |
3251005 |
Fitting 5xM5 female |
0100260 |
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter |
3250088 |
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve |
3251003 |
支持
Suction cup U30 Nitrile-PVC, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve
请使用台式机下载CAD文件。
真空理论
真空吸盘
系统设计基础
Premium suction cups
-
吸盘
-
DURAFLEX®是什么?
-
DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。
-
PIAB吸盘应如何储存?
-
该如何选择最合适的吸盘?
-
首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。
-
该如何准确计算提升力?
-
提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。
-
有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
-
一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。