Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter, 0101386

0101386

产品货号 0101386

   比较产品
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
公制   英制
概述
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2.5 mm
应用 玻璃搬运
物料 硅树脂
吸盘型号 U
吸盘形状 通用型吸盘
容积 1 cm³
Weight 1.2 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 20 mm
Outer diameter 22 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 5.9 N 5.9 N
60 -kPa 12 N 8.8 N
90 -kPa 16 N 9.8 N
材料
硅树脂
颜色 红色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++
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
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Suction cup U20 Silicone 0101145

附件
产品货号
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting M5 female 3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Suction cup U20 Chloroprene 0101144
Suction cup U20 HNBR 0128711
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们