Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U20 Chloroprene, M5 female, with dual flow control valve, 0101379

0101379

产品货号 0101379

   比较产品
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
公制   英制
概述
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2.5 mm
应用 玻璃搬运
最大泄漏流量 0.06 Nl/s
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 U
吸盘形状 通用型吸盘
Valve restriction 0.7 mm
容积 1 cm³
Weight 1.2 g
接头
接头尺寸
接头类型 内螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件 双流量控制阀
尺寸
高度 14 mm
Outer diameter 22 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 5.9 N 5.9 N
60 -kPa 12 N 8.8 N
90 -kPa 16 N 9.8 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++
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
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Suction cup U20 Chloroprene 0101144

附件
产品货号
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting M5 female 3250003
Suction cup U20 HNBR 0128711
Suction cup U20 Silicone 0101145
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们