Feedback

Choose your language

Close

矩形波纹吸盘

矩形吸盘推荐用于搬运表面狭长的工件和物体,提供最大提升力,确保安全抓取,还特别适用于塑性流包装中的产品(例如糖果)拾取应用,具有出色的真空度补偿功能。 带有额外波纹管的长型适用于高度差异较大的物体。


RB-family-node
矩形波纹吸盘 (20x45–30x55 mm)
矩形波纹吸盘在塑性流包装应用中能够提供出色的产品(例如糖果)抓取性能,还提供了一个旋转接头选件,帮助客户轻松实现吸盘的精确定位。
RBRBL_node_5products_287x152px
矩形波纹吸盘 (20x45,30x55,60x60 mm)
矩形吸盘推荐用于搬运表面狭长的工件和物体,提供最大提升力,确保安全抓取,还特别适用于塑性流包装中的产品(例如糖果)拾取应用,具有出色的真空度补偿功能。 带有额外波纹管,适用于较大高度差异。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们