Feedback

Choose your language

Close

Suction cup OF40x110P Polyurethane 40, thread insert G3/8" male, with mesh filter, 0109850

0109850

产品货号 0109850

   比较产品
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and give extra friction when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
公制   英制
概述
Curve radius 77 mm
Movement, vertical max. 3.1 mm
应用 塑料注塑成型零件, 干燥钣金, 瓦楞/纸板
物料 PU40型聚氨酯
吸盘型号 OF
吸盘形状 椭圆形平面吸盘
容积 21 cm³
Weight 48 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 27.5 mm
Outer diameter 113 mm
宽度 43 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 69 N 120 N
60 -kPa 203 N 230 N
90 -kPa 293 N 296 N
材料
PU40型聚氨酯
颜色 透明红色
硬度 40 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU40型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup OF40x110P Polyurethane 40 0109907
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148

附件
产品货号
Suction cup OF40x110P Polyurethane 60 0109906
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 隐私声明

    关注我们

    联系我们