Feedback

Choose your language

Close

Suction cup OC60x140 Nitrile, G3/8" female, 3350011

3350011

产品货号 3350011

   比较产品
  • Suitable for handling oblong objects with flat or curved surface.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Thick, durable lip.
公制   英制
概述
Curve radius 200 mm
Movement, vertical max. 7.5 mm
应用 干燥钣金
物料 丁腈橡胶
吸盘型号 OC
吸盘形状 椭圆形浅凹吸盘
容积 52 cm³
Weight 160 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 30 mm
Outer diameter 138 mm
宽度 61 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 132 N 186 N
60 -kPa 373 N 373 N
90 -kPa 520 N 510 N
材料
丁腈橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -20 – 100 °C
材料电阻
丁腈橡胶
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 ++
汽油 ++
耐磨性 +++
气候&臭氧 +
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    关注我们

    联系我们