Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

椭圆形波纹吸盘

椭圆形吸盘适用于搬运表面狭长的工件,旨在实现最大举升力。此类吸盘特别适用于表面不规则且要求水平高度补偿的应用。由于融入了一些独有特性,这款椭圆形吸盘特别适用于金属板材的搬运。


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - 椭圆波纹 (20x60–65x170 mm)
椭圆形吸盘适用于搬运表面狭长的工件,旨在实现最大举升力。此类吸盘特别适用于表面不规则且要求缓冲杆的应用。就特性而言,它们特别适用于金属板材的搬运。
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- 椭圆波纹摩擦 (15x35–65x170 mm)
专为油质表面设计的摩擦吸盘,适用于搬运金属成型工艺中的板材。归功于其强劲的油质表面抓取性能,该吸盘的剪切力承受能力普遍达到同类传统吸盘的2到4倍。OBF-P吸盘专为带平整和略凸表面的椭圆形工件而设计,如汽车行业中常见的车身零件。可搬运存在高度差异的工件。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL- 椭圆波纹长型 (40x90 mm)
适用于带狭长弯曲表面的工件,如瓶、管、或高度弯曲的薄板材。DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
group-transp-small
F-OB - 食品级,椭圆形波纹吸盘,不可检出(10x30–30x60 mm)
由食品直接接触材料(FCM)制造的小型椭圆形波纹吸盘适用于搬运表面狭长的物品,具有最大提升力,
group-blue-small
F-OB - 食品级,椭圆形波纹吸盘,可检出(10x30–30x60 mm)
由食品直接接触材料(FCM)制造的小型椭圆形波纹吸盘适用于搬运表面狭长的物品,具有最大提升力,

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们