Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup BL30-5 Silicone, G1/4" male, 0124515

0124515

产品货号 0124515

   比较产品
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation
公制   英制
概述
Curve radius 17 mm
Movement, vertical max. 11 mm
应用 包袋搬运
物料 硅树脂
吸盘型号 BL-5
吸盘形状 多层波纹吸盘
容积 8.55 cm³
Weight 14.5 g
接头
接头尺寸 1/4"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 51.5 mm
Outer diameter 30.5 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 8 N 3 N
60 -kPa 9 N 5.5 N
材料
硅树脂 40° 邵氏硬度 A
颜色 红色
硬度 40 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂 40° 邵氏硬度 A
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting G1/4" male, bag 0118793
Suction cup BL30-5 Silicone 0121519

附件
产品货号
Fitting 1/4" NPT male, bag 0118794
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们