Feedback

Choose your language

Close

Suction cup BL50-4 Silicone, 1/2" NPT male, 0120544

0120544

产品货号 0120544

   比较产品
  • Good sealing properties
  • Suitable for bags with fragile content e.g. snacks and cookies and lifting frozen food
  • Suitable for level compensation
  • High flow fitting
公制   英制
概述
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 22 mm
应用 包袋搬运
物料 硅树脂
吸盘型号 BL-4
吸盘形状 多层波纹吸盘
容积 35 cm³
Weight 25 g
接头
接头尺寸 1/2"
接头类型 外螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件
尺寸
高度 75 mm
Outer diameter 50.3 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 8 N 8.4 N
60 -kPa 25 N 16.8 N
材料
硅树脂 40° 邵氏硬度 A
颜色 红色
硬度 40 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂 40° 邵氏硬度 A
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting 1/2" NPT male, bag 0113140
Suction cup BL50-4 Silicone 0117612

附件
产品货号
Fitting G1/2" male, bag 0113117
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 隐私声明

    关注我们

    联系我们