Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

多层波纹吸盘

适用于高度不同、略带弧形的平面和略显粗糙的表面。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP® 采用独特的可配置吸盘理念,具有经过单独优化的抓取、提升和高度补偿配件。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP 吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab 吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_MXcups_2
MX 吸盘 (MX Cup) 系列
排名第一的物品拣取器。出色地用于拣取不同的物体 - 主要用于物流、仓储、电商和回收应用。这是一种拥有极其出色的抓持能力的多功能吸盘,适用于任何物体表面。
teaser_BX2_12
BX- 2½ 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - 波纹加大 (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - 波纹长型 (20–50 mm)
和短波纹吸盘应用相同,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - 波纹长型 DURAFLEX® (30 – 50mm)
这是一款双硬度吸盘,密封性能更佳,搬运过程更稳定、更安全。DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - 波纹长型 (30–50 mm)
专为易碎品和食品包袋优化设计。也适用于短波纹吸盘相关应用,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - 波纹长型 (30–50 mm)
专为液体、粘性产品和和速冻食品包袋而优化设计。也适用于短波纹吸盘相关应用,但因其支持更长的提升运动而能够应对更大的真空度差异。
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - 波纹长型FDA&EU认证 (20–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - 波纹长型FDA&EU认证 (30–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为易碎品和食品包袋而优化设计。
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - 波纹长型FDA & EU食品级 (30–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为液体、粘性产品和和速冻食品包袋而优化设计。
BBL-group_small
B-BL - 面包房、波纹长型吸盘,可检出(30-60 mm)
适用于搬运面包糕点的食品直接接触材料(FCM)吸盘。
FBX-group_small
F-BX - 食品级,2.5英寸波纹吸盘,可检出(10-35 mm)
这种2.5英寸F-BX型波纹吸盘,以食品直接接触材料(FXB)制造,独具纤薄型斗嘴的“漏斗”状外形设计,而其设备主体/波纹吸盘却更加稳定。
teaser_VL-BX
Value Line®波纹吸盘 (20–75 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件,例如浮雕板或瓦楞板
teaser_VL-BL
Value Line®多层波纹吸盘 (20–75 mm)
具有出色的真空度调节功能,支持提升运动,有效分离小型细薄物体。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们