Feedback

Choose your language

Close

配置您的piGRIP®吸盘,

pigrip_configurable
   比较产品
  • 标准唇边 (S) 是通用型唇边,分为绿色和蓝色两种类型。绿色唇边适用于具有相对平滑表面的密封材料应用,蓝色唇边则是表面粗糙度较高的物体搬运的最佳选择,例如具有纹理的塑料零件。Piab标准唇边采用获得FDA&EU认证的材料制造而成,主要应用于食品行业中的搬运作业。
  • 柔性唇边 (FX) 具有出色的密封性能,适用于表面泄漏(具有褶皱或纹理)材料以及多孔材料应用,例如瓦楞纸板。柔性唇边分蓝色和黄色两种,采用获得FDA&EU认证的材料制造而成,主要应用于食品行业。
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling
  • 软质海绵唇边 (FLI-S) 与传统唇边相比具有更加优秀的密封性能,适用于具有不规则表面的物体的提升和搬运 是替代机械抓具的理想选择。
  • 粗糙表面海绵唇边 (FLI-F) 能够凭借出色的密封性能克服毫米级的表面高度差,适用于具有纹理表面、浮雕/压花,以及极端粗糙表面的重型物体应用,例如原木或结构化浴室树脂玻璃。粗糙表面海绵唇边采用经久耐磨的天然海绵橡胶制造而成,完全不含硅树脂。
  • 软袋唇边 (BGI) 能够出色地提升和搬运复杂软袋和小袋,以及填充了液体一类物质的超重袋。软袋唇边采用获得FDA认证的材料制造而成,主要应用于食品行业。
  • 热表面唇边 (HS) 在搬运高温物体方面表现十分出众,例如在注射成型应用中拾取和搬运高温零件。此外,热表面唇边完全不含硅树脂和水性油漆干扰物。适用于零件进入喷涂流程前的搬运作业。
  • 牢固/稳定的波纹管与相同尺寸的传统吸盘相比能够提供更高的提升力,进行真空度补偿,即使在高真空度下形状也不会发生改变,实现更高的生产速度。波纹管由获得FDA&EU认证的可循环利用材料制造而成。
  • 盘座是用于连接接头和波纹管,接头和扁平吸盘唇边的通用型接口。应用于扁平吸盘时,盘座能够提供具有出色耐磨性和摩擦力的楔子。盘座由获得FDA&EU认证的可循环利用材料制造而成。
  • Available lip diameters; 20-84mm
配置/订购
支持
Training (5)
Youtube视频 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们